??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 276
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
UniJet® D - Bico Métrico
Lista de peças
B1/4T+D3-33
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
BSPT
MAT
Materiais
ODN
Orifício Diâm. Nom (mm)
FRC07
Capacidade de vazão (lpm) a 0.7 bar
FRC15
Capacidade de vazão (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidade de vazão (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidade de vazão (lpm) a 7 bar
FRC10
Capacidade de vazão (lpm) a 10 bar
FRC015
Capacidade de vazão (lpm) a 15 bar
FRC20
Capacidade de vazão (lpm) a 20 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
SA3
Ângulo de pulverização a 3 bar
SA6
Ângulo de pulverização a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm