??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 276
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® D - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1/4T+D3-33
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
MAT
Materiales
ODN
Diámetro Nominal Orificio (mm)
FRC07
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
FRC15
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidad de Flujo (lpm) a 7 bar
FRC10
Capacidad de Flujo (lpm) a 10 bar
FRC015
Capacidad de Flujo (lpm) a 15 bar
FRC20
Capacidad de Flujo (lpm) a 20 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA3
Ángulo de Aspersión a 3 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm