??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 276
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® D - Buse Métrique
Nomenclature
B1/4T+D3-33
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
BSPT
MAT
Matières
ODN
Diam. Orifice Nominale (mm)
FRC07
Débit (l/min) à 0.7 bar
FRC15
Débit (l/min) à 1.5 bar
FRC3
Débit (l/min) à 3 bar
FRC6
Débit (l/min) à 6 bar
FRC7
Débit (l/min) à 7 bar
FRC10
Débit (l/min) à 10 bar
FRC015
Débit (l/min) à 15 bar
FRC20
Débit (l/min) à 20 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA3
Angle de Pulvérisation à 3 bar
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm