??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 276
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® D - Ugello Metrico
Lista materiale
B1/4T+D3-33
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
BSPT
MAT
Materiali
ODN
Diametro nominale orifizio (mm)
FRC07
Portata (l/min) a 0.7 bar
FRC15
Portata (l/min) a 1.5 bar
FRC3
Portata (l/min) a 3 bar
FRC6
Portata (l/min) a 6 bar
FRC7
Portata (l/min) a 7 bar
FRC10
Portata (l/min) a 10 bar
FRC015
Portata (l/min) a 15 bar
FRC20
Portata (l/min) a 20 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA3
Angolo di spruzzo a 3 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm