??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® TG-SQ - 四角形スプレーノズル-メートル法
部品表
B1/4TT-SS+TG-SS10SQ
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
BSPT
CS
容量
MAT
材質
MFP
最大異物通過径(mm)
ODN
オリフィス呼び径(mm)
FRC04
流量(リットル/分)、0.4 bar
FRC05
流量(リットル/分)、0.5 bar
FRC07
流量(リットル/分)、0.7 bar
FRC15
流量(リットル/分)、1.5 bar
FRC3
流量(リットル/分)、3 bar
FRC6
流量(リットル/分)、6 bar
FRC7
流量(リットル/分)、7 bar
FRC10
流量(リットル/分)、10 bar
SA05
スプレー角度、0.5 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA6
スプレー角度、6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
mm