??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® TG-SQ - Quadratische Sprühdüsen - Metrisch
Stückliste
B1/4TT-SS+TG-SS10SQ
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
MFP
Größter Freier Querschnitt (mm)
ODN
Düsenbohrung nominal (mm)
FRC04
Volumenstrom (l/min) bei 0.4 bar
FRC05
Volumenstrom (l/min) bei 0.5 bar
FRC07
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
FRC15
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC6
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
FRC7
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
FRC10
Volumenstrom (l/min) bei 10 bar
SA05
Spritzwinkel bei 0.5 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
mm