??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
UniJet® TH-W - Bicos Cone Ângulo Aberto Métrico
Lista de peças
B1/4TT+TH-4.3W
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
BSPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
MFP
Máxima passagem livre Diâm (mm)
ODN
Orifício Diâm. Nom (mm)
FRC04
Capacidade de vazão (lpm) a 0,4 bar
FRC05
Capacidade de vazão (lpm) a 0,5 bar
FRC07
Capacidade de vazão (lpm) a 0.7 bar
FRC1
Capacidade de vazão (lpm) a 1 bar
FRC15
Capacidade de vazão (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidade de vazão (lpm) a 6 bar
SA04
Ângulo de pulverização a 0,4 bar
SA07
Ângulo de pulverização a 0,7 bar
120
SA6
Ângulo de pulverização a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
20.64 mm