??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® TH-W - Buses A Cône Plein Grand Angle Métrique
Nomenclature
B1/4TT+TH-4.3W
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
MFP
Max. Passage Libre (mm)
ODN
Diam. Orifice Nominale (mm)
FRC04
Débit (l/min) à 0.4 bar
FRC05
Débit (l/min) à 0.5 bar
FRC07
Débit (l/min) à 0.7 bar
FRC1
Débit (l/min) à 1 bar
FRC15
Débit (l/min) à 1.5 bar
FRC3
Débit (l/min) à 3 bar
FRC6
Débit (l/min) à 6 bar
SA04
Angle de Pulvérisation à 0.4 bar
SA07
Angle de Pulvérisation à 0.7 bar
120
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
20.64 mm