??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3920
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® TPU - ノズル
部品表
1/4TT+U0040
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
NPT
CS
容量
MAT
材質
EOD
相当オリフィス径(in)
FRC5
流量(ガロン/分)、5 psi
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
FRC100
流量(ガロン/分)、100 psi
FRC200
流量(ガロン/分)、200 psi
FRC300
流量(ガロン/分)、300 psi
FRC500
流量(ガロン/分)、500 psi
SA20
スプレー角度、20 psi
SA40
スプレー角度、40 psi
SA80
スプレー角度、80 psi
SA200
スプレー角度、200 psi
L
Inch
S1
0.81 Inch
S2
Inch