??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3920
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® TPU - Boquilla
Lista de materiales
1/4TT+U0040
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
EOD
Equiv Diam Orificio (pulg)
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC200
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 200 psi
FRC300
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
FRC500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 500 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA40
Ángulo de Aspersión a 40 psi
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
SA200
Ángulo de Aspersión a 200 psi
L
Pulgada
S1
0.81 Pulgada
S2
Pulgada