Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
A40-0-1A
Rollon
볼 베어링 슬라이더 장착 컴팩트 리니어 액추에이터: UNILINE SYSTEM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/04_uniline/uniline_asmtab.prj},{NB=A40-0-0-165S-1A},{INFO1=info_uniline},{IDNR=},{FAM=A},{FAMX='A','H'},{SEZ=40},{INFO=Catalogo},{VER=S},{LC=165},{INT=0},{CORSA=0},{TF=1A},{PPATH=uniline_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
Uniline - 벨트 구동 리니어 액추에이터, 볼 베어링 슬라이더, 오염 환경 보호(최대 하중 19360N, 최대 스크토크 5700mm)
BOM
A40-0-1A
INFO1
Long description
Uniline은 바로 설치가 가능한 리니어 액추에이터 제품군으로 견고한 알루미늄 프로파일 외함의 길이 방향 씰링으로 보호되는 Compact Rail 롤러 슬라이더 및 스틸 강화 폴리우레탄이 특징입니다. 이를 통해 오염 및 손상으로부터 액추에이터가 보호됩니다.
FAM
제품군
A
H
A
H
SEZ
섹션
40
40
INFO
카탈로그
카탈로그
VER
버전
표준 트롤리
긴 트롤리
이중 트롤리
표준 트롤리
긴 트롤리
이중 트롤리
LC
트롤리 길이 / 트롤리 중심 간 거리
165
165
mm
INT
축간
0.000
0.000
mm
CORSA
스트로크
mm
값 입력 CORSA
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
TF
홀 타입
10G8
3/8
10G8
3/8