??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? F+MF - F 3/8" 050 5 PE SS+MF 3/8" 050 0,01 PE
Lista materiale
0501900002
CODE
Codice
REF
Referenza
QMAX
Portata massima consigliata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
500 bar
C
Connessione IN-OUT
G3/8” Pollici
G
Grado di filtrazione filtro
5 µm
GM
Grado di filtrazione microfiltro
0,01 µm
PMAX
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro dello scarico
bar
CT
Capacità tazza
42 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
60 Nm
P
Peso
0,47 Kg