??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? sezionamento avviamento - SVAV 1/2"
Lista materiale
0752800005
CODE
Codice
REF
Referenza
V
Versione
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3075 Nl/min
QS
Portata scarico (p1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
C
Connessione IN-OUT
G1/2” Pollici
CC
Connesione scarico
G1/4" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
10 bar
PMIN
Pressione min di funzionamento
3 bar
TT
Tensione
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
Kg