??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Universal Duschkorb Eckmodell - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC339
BNR
Numéro de commande
BA40VC339
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Corbeille de douche modèle d'angle, fixation cachée, hauteur 6.5 cm, 19.5 x 19.5 cm
ARTNR
Numéro d’article
103535
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
MASS
Dimensions
6.5 cm
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
194.5 mm
H
hauteur
67.5 mm
L
Longueur
194.5 mm
GW
Hauteur d'installation
1.2 m
NW
Poids net
0.9 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
79.070.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA40VC339/