??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Universal Essuie-vitre pratique avec caoutchouc - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40IG404
BNR
Numéro de commande
BA40IG404
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Essuie-vitre pratique 24 cm Acier inoxydable brossé avec caoutchouc d'essuyage, noir
ARTNR
Numéro d’article
107702
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
Acier inoxydable brossé
MASS
Dimensions
24 cm
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
240 mm
H
hauteur
170 mm
L
Longueur
20 mm
GW
Hauteur d'installation
1.6 m
NW
Poids net
0.1438 kg
M
Matériau principal des douanes
Rostfreier Stahl
CTN
Numéro du tarif douanier CH
96.039.090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA40IG404/