??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Universal Komfortwischer mit Gummilippe - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40IG404
BNR
Bestellnummer
BA40IG404
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Komfortwischer 24 cm, Edelstahl gebürstet, Gummilippe schwarz
ARTNR
Artikelnummer
107702
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Edelstahl gebürstet
MASS
Bemassung
24 cm
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
240 mm
H
Höhe
170 mm
L
Länge
20 mm
GW
Einbauhöhe
1.6 m
NW
Nettogewicht
0.1438 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
96.039.090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40IG404/