??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Universal Komfortwischer - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC401
BNR
Bestellnummer
BA40VC401
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Komfortwischer 24.2 cm, verchromt, Gummilippe schwarz
ARTNR
Artikelnummer
103438
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
MASS
Bemassung
24 cm
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
250 mm
H
Höhe
19 mm
L
Länge
170 mm
GW
Einbauhöhe
1.9 m
NW
Nettogewicht
0.16 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
96.039.090
CTN2
Zolltarifnummer DE,AT
96.039.099
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC401/