??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Universal Tergifinestra - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC401
BNR
Numero d'ordine
BA40VC401
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Tergifinestra 24.2 cm, chromato, gomma di ricambio nera
ARTNR
Numero dell'articolo
103438
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
MASS
Dimensioni
24 cm
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
250 mm
H
altezza
19 mm
L
Lunghezza
170 mm
GW
Altezza d'installazione
1.9 m
NW
Peso netto
0.16 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
96.039.090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE,AT
96.039.099
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40VC401/