??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UNMS-SC - 防脱落拉手
明细表
UNMS-100-SC
CN
型号
L1
尺寸 L1
mm
A
尺寸 A
10 mm
H
尺寸 H
37 mm
H1
尺寸 h
27 mm
L
尺寸 L
mm
LM
尺寸 Lm
8 mm
L3
尺寸 L3
15 mm
M
螺纹直径
M5 mm
D
尺寸 d
3.8 mm
AL
容许负载
1000 N
MASS
质量
g