??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
UP 588/13_5WG1588-2AB13
Stückliste
UP 588/13 Touch Panel 230V(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
SA700ID04
Produktmerkmal
SA400ID03
0.000
SA700ID05
Länge
161.50 mm
SA700ID06
Tiefe
64.00 mm
SA700ID07
Höhe
135.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1588-2AB13
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000783
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Melde- und Bedientableau für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-27 13 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Gebäudeleitsysteme
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_40_30_86_88