??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UPAC - Aluminium Pull
Bill of material
UPAC-12-100-BK
CN
Catalog No.
A
Dimension A
12 mm
L1
Dimension L1
mm
AS
Dimension a
9 mm
A1
Dimension A1
12.5 mm
D
Dimension D
12.5 mm
H
Dimension H
40 mm
HS
Dimension h
31 mm
L
Dimension L
mm
L2
Dimension L2
mm
LM
Length Lm
10.5 mm
LC
Length Lc
5.5 mm
LOAD
Load
1000 N
MASS
Mass
g