??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UPIF-L - Plastic Pull with LED illumination
Bill of material
UPIF-L-BK
CN
Catalog Number
A
Width A
28 mm
L1
Length L1
160 mm
L
Length L
188 mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread Lf
15 mm
H
Height H
60 mm
H1
Height h
25 mm