You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
P4B-226-USAF-514-TT
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Unified SAF Bearings
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/usaf/pillow_blocks/usaf_200_asmtab.prj},{NB=P4B-226-USAF-514-TT},{SS1=5.875000},{SS3=4.937500},{TT1=8.140625},{LER1=7.500000},{L11=6.296875},{LL2=5.359375},{A11=8.265625},{B1=18.375000},{C1=5.125000},{DMIN21=0.000000},{DMAX21=0.000000},{DMIN41=14.500000},{DMAX41=16.000000},{E1=3.250000},{F21=0.000},{F41=0.875},{H1=2.062500},{J1=11.531250},{K1=3.750000},{M1=6.000000},{P1=12.406250},{Q1=2.468750},{S1=0.187500},{W1=2.343750},{X1=3.312500},{Y1=1.625000},{DHS1=0.500000},{BB=9.0551},{CC=2.5197},{LL=6.75},{MM=0.88},{QQ=0.125},{PN1=@},{PN2=039706},{NOB1='P4B','4 Bolt Pillow Block'},{ST1='TT','Triple Tect','LER','Metal Labyrinth'},{S2=5-7/8},{S3=4-15/16},{SERIES=226},{SERIES1=226},{TT=8-9/64},{LER=7-1/2},{L1=6-19/64},{NOB=P4B},{ST=TT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
USAF 200 - USAF 200 Direct Mount Pillow Block With TRIPLE-TECT
Bill of material
P4B-226-USAF-514-TT
PN
Part No.
P4B-226-USAF-514-TT
P4B-226-USAF-514-TT
NOB
Number Of Bolts
4 Bolt Pillow Block
4 Bolt Pillow Block
ST
Seal Type
Triple Tect
Metal Labyrinth
Triple Tect
Metal Labyrinth
S2
Shaft Size S-2
5-7/8
5-7/8
Inch
S3
Shaft Size S-3
4-15/16
4-15/16
Inch
SERIES
Series
226
226
A
A with seals
8-9/64
8-9/64
Inch
L1
L-1
6-19/64
6-19/64
Inch
L2
L-2
5-23/64
5-23/64
Inch
A1
8-17/64
8-17/64
Inch
B
18-3/8
18-3/8
Inch
C
5-1/8
5-1/8
Inch
DMIN
D Min
14-1/2
14-1/2
Inch
DMAX
D Max
16
16
Inch
E
3-1/4
3-1/4
Inch
F
Bolt Diameter
7/8
7/8
Inch
H
2-1/16
2-1/16
Inch
J
11-17/32
11-17/32
Inch
K
3-3/4
3-3/4
Inch
M
6
6
Inch
P
12-13/32
12-13/32
Inch
Q
2-15/32
2-15/32
Inch
S
3/16
3/16
Inch
W
Static Oil Level
2-11/32
2-11/32
Inch
X
3-5/16
3-5/16
Inch
Y
1-5/8
1-5/8
Inch
DHS
Drain Hole Size
1/2-14NPSF
1/2-14NPSF
Inch