피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
USB
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Powered by
CAD모델 선택
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable
01.09.2021
har-port 2x USB 2.0 A-A 2,0m cable
01.09.2021
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
01.09.2021
har-port 2x USB 2.0 A-A 5,0m cable
01.09.2021
har-port 2x USB 2.0 A-A; 0,5m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 2x A - Mini-B 1m
01.09.2021
har-port USB 2.0 2xMini-B; 0,5m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A ; PFT black
14.04.2022
har-port USB 2.0 A-A ; PFT white
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m
14.04.2022
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,0m
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,5m
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
14.04.2022
har-port USB 2.0 A-A PFT black 3,0m
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A PFT black 5,0m
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,40m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,5m cable
14.04.2022
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 2,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 3,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-A; PFT 5,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 A-B coupler silver
01.09.2021
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
01.09.2021
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 0,5m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 1,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 3,0m cable
14.04.2022
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 4,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
01.09.2021
har-port USB 2.0 Mini-B ; 1,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 Mini-B ; 5,0m cable
01.09.2021
har-port USB 2.0 Mini-B; 0,5m cable
14.04.2022
har-port USB 3.0 A-A PFT black
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT black 0,5m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,0m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,5m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT black 3,0m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,0m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,5m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 2,0m
14.04.2022
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 3,0m
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT white
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A; PFT
14.04.2022
USB 3.0 IP20 cable 0,5m; 2x type A 1:1
14.04.2022
USB 3.0 IP20 cable 1,0m; 2x type A 1:1
01.09.2021
USB 3.0 IP20 cable 1,5m; 2x type A 1:1
01.09.2021
USB 3.0 IP20 cable 2,0m; 2x type A 1:1
01.09.2021
USB 3.0 IP20 cable 3,0m; 2x type A 1:1
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진