??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
UST-M30MS-TXS-XXX - Détecteurs á ultrasons
Nomenclature
UST-M30MS-TLS-711
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
RM
Domaine max.
mm
H
Taille de boîtier
M30 mm
HT
Type de boîtier
Boîtier standard
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
V
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
2 Hz
TR
Plage de température
-20...+70 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536508
REACH
oui
ROHS
oui
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit