UST-M30PO-TXS-729
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Compact M30
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/ultrasonic_sensors/compact_m30/ust_m30po_txs_xxx.prj},{NB=UST-M30PO-TXS-729},{ORDERNO=605-010-342},{TYPE=UST-M30PO-TXS-729},{OPR=Diffuse},{RM=350...6000},{H=M30},{HT=Large head},{HM=PBT},{ER=IP 67},{P=NPN + analog},{O=2 NO (default)/NC + 4...20 mA},{I=Standard output},{C=M12 5-pin},{SV=15...30 VDC},{PO=NPN + analog, 2 NO (default)/NC + 4...20 mA},{SFM=1},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M30xx.pdf},{WG=160.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=UST-M30%23S-T%23S_2%20outputs%20&%20ana.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
UST-M30PO-TXS-XXX - Ultrasonic sensors
Bill of material
UST-M30PO-TXS-729
ORDERNO
Part number
605-010-342
605-010-342
TYPE
Part reference
UST-M30PO-TXS-729
UST-M30PO-TXS-729
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
350...6000
mm
H
Housing size
M30
mm
HT
Housing type
Large head
HM
Housing material
PBT
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
NPN + analog
NPN + analog
O
Output
2 NO (default)/NC + 4...20 mA
2 NO (default)/NC + 4...20 mA
I
Interface
Standard output
C
Connection
M12 5-pin
M12 5-pin
SV
Supply voltage
15...30 VDC
15...30 VDC
V
PO
Polarity+Output
NPN + analog, 2 NO (default)/NC + 4...20 mA
NPN + analog, 2 NO (default)/NC + 4...20 mA
SFM
Switching frequency max.
1
Hz
TR
Temperature range
-20...+70
°C
WG
Weight
160.0
160.0
g
ECCN
Customs tariff number
8536508
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details