??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 25
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UUDF - Plastic Pull
Bill of material
UUDF-26-128-BL
CN
Catalog Number
A
Width A
26 mm
L1
Length L1
mm
L
Length L
mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread
15 mm
H
Height H
57 mm
H1
Height h
30 mm