??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UVLF - アルミオーバルチューブラ取っ手
部品表
UVLF-36-350-ES
CN
品番
A
寸法 A
36 mm
L1
寸法 L1
mm
A1
寸法 a
24 mm
D
寸法 d
38 mm
H
寸法H
79.5 mm
H1
寸法 h
45 mm
L
寸法 L
mm
L2
寸法L2
mm
M
ねじ
M8 mm
LF
Dimension Lf
15 mm