??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
UWANM, UWANSM - Maniglie - Con filettatura maschio
Lista materiale
UWANM10-80
PN
Cod. comp.
UWANM10-80
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Cromatura
D
10 mm
L
Selezione L
mm
L1
90 mm
M
M5
H
27 mm
H2
11 mm
AL
Carico ammesso
2500 N
MASS
Massa
76 g