Uz40-48.5-14-19-2.5
DM-ROBOT
module-parts
coupling
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dmrobot/module-parts/coupling/uz_series_double_diaphragm_asmtab.prj},{NB=Uz40-48.5-14-19-2.5(3915.53.5M48.5171000014,[8:19]19,[8:19]410.50.22)},{MODEL=Uz40},{D=39.0},{L=48.5},{D1=14.00},{D2=19.00},{BS=2.5},{LA=15.50},{LS=10.5},{W=3.5},{M=M4},{CON=0.220},{RT=8.5},{MT=17.0},{AS=10000},{ST1=14,[8:19]},{ST2=19,[8:19]},{ST3=4.0},{PPATH=uz_series_double_diaphragm/assemblies/uz_series_double_diaphragm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
uz_series_single_diaphragm - uz_series_single_diaphragm
Bill of material
Uz40-48.5-14-19-2.5
MODEL
model
Uz40
Uz40
D
external diameter
39.0
39.0
mm
L
length
48.5
48.5
mm
D1
Shaft diameter 1
mm
값 입력 D1
Shaft diameter 1
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Shaft diameter 2
mm
값 입력 D2
Shaft diameter 2
mm
cm
inch
ft
확인
BS
Bushing Style
2.5:Without keyway
2.6:With keyway
2.5:Without keyway
2.6:With keyway
M
m
M4
M4
CON
Concentricity
0.220
0.220
mm
RT
Rated torque
8.5
8.5
Nm
MT
Maximum torque
17.0
17.0
Nm
AS
Allowable speed
10000
10000
R/Min
CNSORDERNO
cnsorderno
Uz40-48.5-14-19-2.5
Uz40-48.5-14-19-2.5