??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UZAFS-NI - チューブラ取手
部品表
UZAFS-28-300-NI
CN
品番
M
ねじ
M8
LF
寸法Lf
15 mm
H
寸法H
66 mm
HS
寸法 h
36 mm
A
寸法 A
32 mm
D
寸法D
25 mm
L
寸法L
mm
L1
寸法L1
mm
DS
寸法 d
28 mm
L2
寸法L2
mm
LOAD
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g