??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UZBC - チューブラ取手
部品表
UZBC-28-350-ES
CN
品番
W
寸法W
66 mm
H
寸法H
66 mm
HS
寸法 h
36 mm
D
寸法D
25 mm
L
寸法L
mm
L1
寸法L1
mm
DS
寸法 d
28 mm
L2
寸法L2
mm
W1
寸法W1
50 mm
LOAD
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g