카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
V63-127
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_63.prj},{NB=V63-127(0)},{CODE=V63-127},{DH=63},{DD=38},{LO=127},{RG=103},{SX=0},{S1=31.8},{F1=3275},{S2=38.1},{F2=3924},{S3=44.5},{F3=4578},{SN=50.8},{FN=5232},{SB=62.7},{FB=6458},{MAT=Cr-Si},{BXH=11 x 7.8},{DE=61.6},{DE1=61.600},{B=11.000},{RG1=103.000},{H=7.800},{DDNUM=38.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
V Ø 63 - Light load
Bill of material
V63-127
CODE
-
V63-127
V63-127
DH
Hole diameter
63
mm
DD
Rod diameter
38
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
103
103
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
31.8
31.8
mm
F1
Force
3275
3275
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
38.1
38.1
mm
F2
Force
3924
3924
N
S3
44.5
44.5
mm
F3
Force
4578
4578
N
SN
Maximum operating deflection
50.8
50.8
mm
FN
Force
5232
5232
N
SB
Solid deflection
62.7
62.7
mm
BXH
Cross wire section
11 x 7.8
mm