??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
V Groove - 300-15,000lbs.
Bill of material
W-6203-VG-RB
PN
Part Number
W-6203-VG-RB
SER
Series
V Groove
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
VG
V Groove Width x V Groove Depth
7/8" x 1/2"
B
Bearing Type
HUB
Hub Length
1 13/16 英寸
BORE
Standard Bore
1/2 英寸
CAP
Capacity
600 lbs.
WGT
Weight
1.94 lbs.
COL
Color
Gray
SW
Side Washers
TG
Thread Guards