??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V08-30PE-000-NNN - Connectivity
Stückliste
V08-30PE-000-NNN
ORDERNO
Artikelnummer
605-001-045
TYPE
Bezeichnung
V08-30PE-000-NNN
PT
Produkttyp
Distribution boxes
S
Buchse
M8 mm
P
Buchse
None mm
PNO
Anzahl der Pins
3
SP
Buchse, Stecker
M8, None mm
WCS
Aderdruchmesser
10 x 0.34 + 2 x 0.75 mm^2
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
TR
Temperaturbereich
-20...+60 °C
ER
Schutzart
IP 67
NOS
Anzahl der Steckplätze
10
DBT
Verteilerkasten type
Hood without cable
HS
Gehäusematerial
Transparent PA UL 94HB blue
WG
Gewicht
40.5 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536901
REACH
ja
ROHS
ja
INFO
Info
Produktangaben