??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
V08-30PE-000-NNN - Connectivity
Nomenclature
V08-30PE-000-NNN
ORDERNO
Numéro d’article
605-001-045
TYPE
Désignation
V08-30PE-000-NNN
PT
Type de produit
Distribution boxes
S
Prise
M8 mm
P
Plug
None mm
PNO
Number of pins
3
SP
Socket, Plug
M8, None mm
WCS
Wire cross-section
10 x 0.34 + 2 x 0.75 mm^2
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC V
TR
Plage de température
-20...+60 °C
ER
Indice de protection
IP 67
NOS
Number of sockets
10
DBT
Distribution box type
Hood without cable
HS
Matériau du boîtier
Transparent PA UL 94HB blue
WG
Poids
40.5 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536901
REACH
oui
ROHS
oui
INFO
Info
Détails du produit