??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V08-34PB-000-NYN - Connectivity
Stückliste
V08-34PB-000-NYN
ORDERNO
Artikelnummer
605-001-041
TYPE
Bezeichnung
V08-34PB-000-NYN
PT
Produkttyp
Distribution boxes
S
Buchse
M8 mm
PNO
Anzahl der Pins
3
SP
Buchse, Stecker
M8, None mm
WCS
Aderdruchmesser
4 x 0.34 + 2 x 0.75 mm^2
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
TR
Temperaturbereich
-20...+60 °C
ER
Schutzart
IP 67
NOS
Anzahl der Steckplätze
4
DBT
Verteilerkasten type
Base element without hood
HS
Gehäusematerial
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Gewicht
95.65 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Produktangaben