??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
V08-34PB-000-NYN - Connectivity
Nomenclature
V08-34PB-000-NYN
ORDERNO
Numéro d’article
605-001-041
TYPE
Désignation
V08-34PB-000-NYN
PT
Type de produit
Distribution boxes
S
Prise
M8 mm
PNO
Number of pins
3
SP
Socket, Plug
M8, None mm
WCS
Wire cross-section
4 x 0.34 + 2 x 0.75 mm^2
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC V
TR
Plage de température
-20...+60 °C
ER
Indice de protection
IP 67
NOS
Number of sockets
4
DBT
Distribution box type
Base element without hood
HS
Matériau du boîtier
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Poids
95.65 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536901
REACH
oui
ROHS
oui
INFO
Info
Détails du produit