V08-34PB-000-NYN
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v08_34pb_000_nyn.prj},{NB=V08-34PB-000-NYN},{ORDERNO=605-001-041},{TYPE=V08-34PB-000-NYN},{PT=Distribution boxes},{CL=0},{CM=0},{S=M8},{P=None},{PNO=3},{SP=M8, None},{WCS=4 x 0.34 + 2 x 0.75},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-20...+60},{ER=IP 67},{NOS=4},{DBT=Base element without hood},{C=0},{HS=TPU transparent PA UL 94HB blue},{CEPDF=0},{WG=95.65},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
V08-34PB-000-NYN - Connectivity
Bill of material
V08-34PB-000-NYN
ORDERNO
Part number
605-001-041
TYPE
Part reference
V08-34PB-000-NYN
PT
Product type
Distribution boxes
S
Socket
M8
mm
PNO
Number of pins
3
SP
Socket, Plug
M8, None
mm
WCS
Wire cross-section
4 x 0.34 + 2 x 0.75
mm^2
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC
V
TR
Temperature range
-20...+60
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
NOS
Number of sockets
4
DBT
Distribution box type
Base element without hood
HS
Housing material
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Weight
95.65
g
ECCN
Customs tariff number
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Product details