??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V08-38PD-050-UYN - Connectivity
Stückliste
V08-38PD-050-UYN
ORDERNO
Artikelnummer
605-001-036
TYPE
Bezeichnung
V08-38PD-050-UYN
PT
Produkttyp
Distribution boxes
CL
Kabellänge
5 m
CM
Kabelmaterial
PUR
S
Buchse
M8 mm
PNO
Anzahl der Pins
3
SP
Buchse, Stecker
M8, None mm
WCS
Aderdruchmesser
8 x 0.34 + 2 x 0.75 mm^2
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
CC
Kabelfarbe
grey
TR
Temperaturbereich
-20...+60 °C
ER
Schutzart
IP 67
NOS
Anzahl der Steckplätze
8
DBT
Verteilerkasten type
Distribution box with cable
C
Anschluss
cable
HS
Gehäusematerial
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Gewicht
653 g
ECCN
Zolltarifnummer
8544429
REACH
ja
ROHS
ja
INFO
Info
Produktangaben