??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
V08-38PD-050-UYN - Connectivity
Nomenclature
V08-38PD-050-UYN
ORDERNO
Numéro d’article
605-001-036
TYPE
Désignation
V08-38PD-050-UYN
PT
Type de produit
Distribution boxes
CL
Cable length
5 m
CM
Cable material
PUR
S
Prise
M8 mm
PNO
Number of pins
3
SP
Socket, Plug
M8, None mm
WCS
Wire cross-section
8 x 0.34 + 2 x 0.75 mm^2
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC V
CC
Cable color
grey
TR
Plage de température
-20...+60 °C
ER
Indice de protection
IP 67
NOS
Number of sockets
8
DBT
Distribution box type
Distribution box with cable
C
Raccordement
cable
HS
Matériau du boîtier
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Poids
653 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8544429
REACH
oui
ROHS
oui
INFO
Info
Détails du produit