??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2700
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
V08-68
Kusovník
0006085962/01350
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadní vody bez a s aktivním chladicím systémem pro nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pro pevnou instalaci do suchého prostředí.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod jako zaplavitelný blokový agregát pro trvalou a mobilní instalaci do mokrého a suchého prostředí. Hydraulika Vývod na výtlaku je proveden jako horizontální spojení přírub. Maximální obsah sušiny činí 8 %. Používají se oběžná kola s volným průtokem. Motor Povrchově chlazené motory (T motor) nemají vlastní chladicí systém a předávají odpadní teplo přes části skříně přímo okolnímu médiu. Motory lze ponořené používat v nepřetržitém provozu. V závislosti na konstrukční velikosti je lze rovněž provozovat v krátkodobém provozu vynořené. Motory s vlastním chlazením (motory FK, FKT, HC) mají aktivní chladicí systém a předávají své odpadní teplo pomocí integrovaného výměníku tepla čerpanému médiu. Proto jsou tyto motory vhodné pro trvalý provoz v ponořeném i vynořeném stavu a také pro instalaci do suchého prostředí. U všech motorů je na ochranu motoru před vniknutím média k dispozici utěsněná komora. Ta je přístupná zvenku a lze ji kontrolovat volitelně tyčovou elektrodou. Všechna použitá média jsou potenciálně biologicky odbouratelná a neškodná pro životní prostředí. Přívodní kabel má volné konce a délka je pro každého zákazníka specifická. Kabelová průchodka motorů T, HC a FKT je odlita podélně vodotěsně. Utěsnění Podle typu motoru jsou k dispozici následující varianty utěsnění na straně média a motoru: *Varianta H: na straně média s mechanickou ucpávkou, na straně motoru s radiálním hřídelovým těsnicím kroužkem *Varianta G: dvě nezávisle působící mechanické ucpávky *Varianta K: bloková těsnicí kazeta s dvěma nezávisle působícími mechanickými ucpávkami Vysoce účinné motory Kromě standardních motorů jsou k dispozici také vysoce účinné motory třídy IE3 (s přihlédnutím k IEC 60034‑30). Jelikož jsou tyto motory založeny na stejném základě jako standardní motory, mají stejné vybavení a funkci. Proto mají k dispozici také stejné hydraulické systémy. Schválení pro výbušné prostředí Motory jsou k dostání se schválením pro výbušné prostředí podle ATEX a FM.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Typ instalace
Instalace v nádrži na spouštěcí zařízení
EF011795
Materiál skříně motoru
EF011796
Kvalita materiálu skříně motoru
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
šedá litina
EF024149
Oběžné kolo
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF020449
Max. operating pressure
10.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
Neodpojitelná
EF000536
Cable length
10.0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
H
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 80
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Screwed connection inner thread
EF023105
Max. velikost částic
70.0 mm
EF020293
S mělnícím zařízením
žádný
EF015781
Provozní režim (vynořený)
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF023089
Spínání čerpadel
žádný
EF020289
Průměr čerpadla
383.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
0 mm
EF000493
hloubka ponoření
20.0 mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF023157
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
EF000167
Hmotnost
kg
EF016015
With protection against dry running
žádný
EF024286
Vhodné pro fekálie
ano
EF025116
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 80
EF025503
Průměr, připojení přítoku
80 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Druh oběžného kola
Oběžné kolo s volným průtokem
EF009598
Druh startéru motoru
EF008234
Provedení ochrany motoru
PROT_SEALING_CHAMBER
Ochrana motoru
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelová konstrukce
mm²
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Typ kabelu
EF012492
Orientation
Horizontal connection
EF025977
Připojení 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A0
Angle to first bolt hole
22.5 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
22 mm
D1
Outer diameter of flange
200 mm
D0
Outer diameter of flange
200 mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D20
Diameter bolt hole
16 mm
D41
Diameter sealing edge
132 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Průměr, připojení vypouštění
DN 80
DN0
Průměr, připojení přítoku
DN 80
DO1
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
DO0
Průměr, připojení přítoku
80 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
H1
Height to centre connection
85 mm
K1
Pitch circle
160 mm
K0
Pitch circle
160 mm
L
Průměr čerpadla
383 mm
L1
Connection length
0
N1
Number of bolt holes
8
N0
Number of bolt holes
8
W
Pump width side 1
350 mm
W1
Centre distance connection
0 mm
W2
Pump width side 2
178 mm
Z1
Working length
0
HHYD
Dimensions
170 mm
HMOT
Dimensions
mm
HA
Dimensions
33 mm
HB
Dimensions
105 mm
HC
Dimensions
32 mm
HD
Diameter pump housing
mm
DA
Dimensions
250 mm
DC
Dimensions
330 mm
L3
Dimensions
mm
R
Dimensions
15 mm
W3
Dimensions
mm
NCAB
Number of cables
2