??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2700
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
V08-68
Lista materiale
0006085962/01350
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche con e senza sistema di raffreddamento attivo per il funzionamento continuo nel montaggio sommerso fisso e mobile e nel montaggio all’asciutto fisso.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa sommergibile monoblocco per il montaggio sommerso e all’asciutto, fisso e mobile. Sistema idraulico L’uscita lato mandata è realizzata in forma di raccordo a flangia orizzontale. La sostanza secca massima possibile è pari all’8%. Qui si impiegano giranti Come tipo qui vengono impiegate giranti aperte arretrate. Motore I motori con raffreddamento superficiale (motore T) non sono dotati di un sistema di raffreddamento proprio e cedono il calore residuo attraverso le parti del corpo motore direttamente al fluido circostante. I motori possono essere pertanto impiegati in esercizio immerso nel modo di funzionamento continuo. A seconda delle dimensioni costruttive, essi possono essere impiegati nel funzionamento di breve durata non sommerso. I motori autoraffreddanti (motore FK, FKT, HC) sono dotati di un sistema di raffreddamento attivo e cedono il loro calore residuo al fluido pompato tramite uno scambiatore di calore integrato. Pertanto questi motori sono adatti per il funzionamento continuo nello stato immerso e non sommerso e anche per il montaggio all’asciutto. Per tutti i motori è prevista una camera di tenuta che protegge il motore dall’infiltrazione di fluidi. Essa è accessibile dall’esterno e può essere sorvegliata, in via opzionale, da un elettrodo a barra. Tutti i fluidi di riempimento utilizzati sono potenzialmente biodegradabili e non costituiscono un pericolo per l’ambiente. Il cavo di collegamento dispone di estremità libere e la lunghezza varia a seconda delle esigenze del cliente. Il passacavo dei motori T, HC e FKT è a tenuta d’acqua longitudinale. Guarnizione A seconda del tipo di motore, sono previste le seguenti varianti di tenuta sul lato fluidi e quello motore: *Variante H: lato fluido con una tenuta meccanica, lato motore con una tenuta radiale sull’albero *Variante G: due tenute meccaniche agenti indipendentemente l’una dall’altra *Variante K: cassetta ermetica monoblocco con due tenute meccaniche agenti indipendentemente l’una dall’altra Motori ad alta efficienza Oltre ai motori standard sono anche disponibili motori ad alta efficienza della classe di rendimento IE3 (attenendosi a IEC 60034‑30). Poiché questi si basano sugli stessi principi dei motori standard, presentano uguale equipaggiamento e funzionamento. Conseguentemente, sono anche disponibili gli stessi sistemi idraulici. Omologazione Ex I motori sono disponibili con omologazione Ex secondo ATEX e FM.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo di installazione
Installazione del serbatoio su sistema di accoppiamento
EF011795
materiale dell\'alloggiamento motore
EF011796
materiali dell\'alloggiamento motore
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
Ghisa grigia
EF024149
materiale girante
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
0 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
0 m
EF020449
pressione di lavoro massima
10.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Non rimovibile
EF000536
Kabellänge
10.0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
H
EF001642
numero di giri
2900.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
3.0 °C
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 80
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Screwed connection inner thread
EF023105
max. dimensione parti fisse
70.0 mm
EF020293
con utensile da taglio
no
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF023089
circuito a pompa
no
EF020289
diametro pompa
383.0 mm
EF023086
altezza della pompa
0 mm
EF000493
profondità di immersione
20.0 mm
EF004663
antideflagrante
0
EF023157
adatto per montaggio a secco
EF000167
peso
kg
EF016015
With protection against dry running
no
EF024286
adatto per le feci
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Tipo di struttura della girante
Girante aperta arretrata
EF009598
tipo di avviatore motore
EF008234
esecuzione protezione motore
PROT_SEALING_CHAMBER
Salvamotore
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
mm²
EF003433__CABLE_4_
costruzione del cavo
mm²
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Tipo di cavo
EF012492
allineamento
Horizontal connection
EF025977
collegamento 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A0
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
D1
diametro esterno flangia
200 mm
D0
diametro esterno flangia
200 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D20
diametro foro del bullone
16 mm
D41
Diametro margine di tenuta
132 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diametro collegamento lato pressione
DN 80
DN0
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 80
DO1
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
H1
Height to centre connection
85 mm
K1
circuito parziale
160 mm
K0
circuito parziale
160 mm
L
diametro pompa
383 mm
L1
Connection length
0
N1
numero di fori per viti
8
N0
numero di fori per viti
8
W
larghezza pompa pagina 1
350 mm
W1
Interasse del collegamento
0 mm
W2
larghezza pompa pagina 2
178 mm
Z1
lunghezza di lavoro
0
HHYD
Dimensioni
170 mm
HMOT
Dimensioni
mm
HA
Dimensioni
33 mm
HB
Dimensioni
105 mm
HC
Dimensioni
32 mm
HD
Dimensioni
mm
DA
Dimensioni
250 mm
DC
Dimensioni
330 mm
L3
Dimensioni
mm
R
Dimensioni
15 mm
W3
Dimensioni
mm
NCAB
Numero di cavi
2