??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2700
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
V08-68
Спецификация
0006085962/01350
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод с активной системой охлаждения и без нее для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Погружной насос для отвода сточных вод с электродвигателем в качестве блочного агрегата, пригодного в условиях затопления для стационарной и мобильной установки в погруженном и непогруженном состоянии. Гидравлическая часть Горизонтальный напорный патрубок для фланцевого подсоединения. Максимально возможное содержание сухого вещества составляет 8 %. Применяются свободновихревые рабочие колеса. Электродвигатель Электродвигатели с поверхностным охлаждением (двигатель T) не имеют собственной системы охлаждения и отводят тепло через детали корпуса непосредственно в окружающую перекачиваемую среду. Поэтому данные электродвигатели могут использоваться погруженном состоянии в длительном режиме работы. В зависимости от типоразмера они могут эксплуатироваться в кратковременном режиме работы также в непогруженном состоянии. Самоохлаждающиеся электродвигатели (электродвигатели FK, FKT, HC) имеют активную систему охлаждения и отводят свое тепло в перекачиваемую жидкость посредством встроенного теплообменника. Поэтому данные электродвигатели подходят для длительного режима работы в погруженном и непогруженном состоянии, а также для установки в непогруженном состоянии. У всех электродвигателей имеется камера уплотнений для защиты электродвигателя от попадания в него перекачиваемой жидкости. К ней имеется доступ снаружи и опционально может контролироваться при помощи стержневого электрода. Все используемые типы жидкости для заполнения различных камер поддаются биологическому расщеплению и экологически безвредны. Кабель электропитания имеет свободные концы, длина соответствует требованиям заказчика. Кабельный ввод электродвигателей T, HC и FKT имеет продольную герметизацию. Уплотнение В зависимости от типа электродвигателя возможны следующие варианты уплотнения со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателя: *Вариант H: со стороны перекачиваемой жидкости – скользящее торцовое уплотнение, со стороны электродвигателя – радиальное уплотнение вала *Вариант G: два независимо работающих скользящих торцовых уплотнения *Вариант K: блочная уплотнительная кассета с двумя скользящими торцовыми уплотнениями независимого действия Высокоэффективные электродвигатели Помимо стандартных двигателей также предлагаются высокоэффективные электродвигатели, относящиеся к классу КПД IE3 (согласно стандарту IEC 60034-30). Так как их конструкция основывается на тех же технических принципах, что и конструкция стандартных электродвигателей, их оснащение и функции идентичны. Тем самым, для них предлагаются те же самые гидравлические устройства. Взрывозащищенное исполнение Электродвигатели доступны во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ATEX и FM.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Тип установки
Установка в резервуаре на устройстве погружного монтажа
EF011795
Материал корпуса двигателя
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
0 m³/h
EF000992
Макс. напор
0 m
EF020449
Макс. рабочее давление
10.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
Неотсоединяемый
EF000536
Длина кабеля
10.0 mm
EF003977
Номин. напряжение
V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
H
EF001642
Частота вращения
2900.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
3.0 °C
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 80
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Screwed connection inner thread
EF023105
Макс. размер фиксированных частей
70.0 mm
EF020293
С режущей системой
нет
EF015781
Режим работы (в непогруженном состоянии)
EF005474
Степень защиты (IP)
IP68
EF023089
Цикл насоса
нет
EF020289
Диаметр насоса
383.0 mm
EF023086
Высота насоса
0 mm
EF000493
Глубина погружения
20.0 mm
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF023157
Подходит для сухой установки
да
EF000167
Вес
kg
EF016015
With protection against dry running
нет
EF024286
Подходит для фекалий
да
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Тип конструкции рабочего колеса
Свободновихревое рабочее колесо
EF009598
Тип пускового устройства двигателя
EF008234
Тип защиты мотора
PROT_SEALING_CHAMBER
Защита электродвигателя
EF003433__CABLE_1_
Конструкция кабеля
mm²
EF003433__CABLE_4_
Конструкция кабеля
mm²
EF000081__CABLE_1_
Тип кабеля
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Тип кабеля
EF012492
Ориентация
Horizontal connection
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Угол к первой скважине
22.5 °
A0
Угол к первой скважине
22.5 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
22 mm
D1
Наружный диаметр фланца
200 mm
D0
Наружный диаметр фланца
200 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D20
Диаметр скважины
16 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
132 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diameter of connection on delivery side
DN 80
DN0
Diameter of connection on supply side
DN 80
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
H1
Height to centre connection
85 mm
K1
Диаметр шага
160 mm
K0
Диаметр шага
160 mm
L
Диаметр насоса
383 mm
L1
Connection length
0
N1
Количество отверстий под болты
8
N0
Количество отверстий под болты
8
W
Ширина насоса 1 сторона
350 mm
W1
Размеры
0 mm
W2
Ширина насоса 2 сторона
178 mm
Z1
Рабочая длина
0
HHYD
Размеры
170 mm
HMOT
Размеры
mm
HA
Размеры
33 mm
HB
Размеры
105 mm
HC
Размеры
32 mm
HD
Размеры
mm
DA
Размеры
250 mm
DC
Размеры
330 mm
L3
Размеры
mm
R
Размеры
15 mm
W3
Размеры
mm
NCAB
Количество кабелей
2