??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V12-50PE-000-NNN - Connectivity
Stückliste
V12-50PE-000-NNN
ORDERNO
Artikelnummer
605-001-008
TYPE
Bezeichnung
V12-50PE-000-NNN
PT
Produkttyp
Distribution boxes
S
Buchse
M12 mm
PNO
Anzahl der Pins
5
SP
Buchse, Stecker
M12, None mm
WCS
Aderdruchmesser
8 x 0.34 + 3 x 0.75 mm^2
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
TR
Temperaturbereich
-20...+60 °C
ER
Schutzart
IP 67
NOS
Anzahl der Steckplätze
4
DBT
Verteilerkasten type
Hood without cable
C
Anschluss
cable
HS
Gehäusematerial
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Gewicht
46 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Produktangaben