??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
V12-54MG-023-NYN - Connectivity
Nomenclature
V12-54MG-023-NYN
ORDERNO
Numéro d’article
605-001-027
TYPE
Désignation
V12-54MG-023-NYN
PT
Type de produit
Distribution boxes
S
Prise
M12 mm
PNO
Number of pins
5
SP
Socket, Plug
M12, None mm
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC V
TR
Plage de température
-25...+90 °C
ER
Indice de protection
IP 67
NOS
Number of sockets
4
DBT
Distribution box type
Distribution box for staight connection
C
Connection
M23 11-pin
HS
Matériau du boîtier
Die cast zinc, matt nickel-plated
WG
Poids
329 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536901
REACH
oui
ROHS
oui
INFO
Info
Détails du produit