V12-54PD-020-UYN
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v12_54pd_xx0_uyn.prj},{NB=V12-54PD-020-UYN},{ORDERNO=605-001-000},{TYPE=V12-54PD-020-UYN},{PT=Distribution boxes},{CL=2 },{CM=PUR},{S=M12},{P=None},{PNO=5},{SP=M12, None},{WCS=8 x 0.5 + 3 x 1},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=grey},{TR=-20...+60},{ER=IP 67},{NOS=4},{DBT=Distribution box with cable},{C=cable},{HS=TPU transparent PA UL 94HB blue},{CEPDF=0},{WG=322.000},{ECCN=8544429},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
V12-54PD-XX0-UYN - Distribution boxes
Bill of material
V12-54PD-020-UYN
ORDERNO
Part number
605-001-000
605-001-000
TYPE
Part reference
V12-54PD-020-UYN
V12-54PD-020-UYN
PT
Product type
Distribution boxes
CL
Cable length
2
2
m
CM
Cable material
PUR
S
Socket
M12
mm
PNO
Number of pins
5
SP
Socket, Plug
M12, None
mm
WCS
Wire cross-section
8 x 0.5 + 3 x 1
mm^2
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC
V
CC
Cable color
grey
TR
Temperature range
-20...+60
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
NOS
Number of sockets
4
DBT
Distribution box type
Distribution box with cable
C
Connection
cable
HS
Housing material
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Weight
322.000
322.000
g
ECCN
Customs tariff number
8544429
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Product details