??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V12-58MD-XX0-UYN - Connectivity
Stückliste
V12-58MD-050-UYN
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PT
Produkttyp
Distribution boxes
CL
Kabellänge
m
CM
Kabelmaterial
PUR
S
Buchse
M12 mm
PNO
Anzahl der Pins
5
SP
Buchse, Stecker
M12, None mm
WCS
Aderdruchmesser
mm^2
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
CC
Kabelfarbe
grey
TR
Temperaturbereich
-25...+90 °C
ER
Schutzart
IP 67
NOS
Anzahl der Steckplätze
8
DBT
Verteilerkasten type
Distribution box with cable
C
Anschluss
cable
HS
Gehäusematerial
Die cast zinc, matt nickel-plated
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8544429
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Produktangaben