??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
V12-58MD-XX0-UYN - Connectivity
Nomenclature
V12-58MD-050-UYN
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PT
Type de produit
Distribution boxes
CL
Cable length
m
CM
Cable material
PUR
S
Prise
M12 mm
PNO
Number of pins
5
SP
Socket, Plug
M12, None mm
WCS
Wire cross-section
mm^2
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC V
CC
Cable color
grey
TR
Plage de température
-25...+90 °C
ER
Indice de protection
IP 67
NOS
Number of sockets
8
DBT
Distribution box type
Distribution box with cable
C
Connection
cable
HS
Matériau du boîtier
Die cast zinc, matt nickel-plated
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8544429
REACH
oui
ROHS
oui
INFO
Info
Détails du produit