??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V12-58MG-023-NYN - Connectivity
Stückliste
V12-58MG-023-NYN
ORDERNO
Artikelnummer
605-001-028
TYPE
Bezeichnung
V12-58MG-023-NYN
PT
Produkttyp
Distribution boxes
S
Buchse
M12 mm
PNO
Anzahl der Pins
5
SP
Buchse, Stecker
M12, None mm
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+90 °C
ER
Schutzart
IP 67
NOS
Anzahl der Steckplätze
8
DBT
Verteilerkasten type
Distribution box for staight connection
C
Anschluss
M23 19-pin
HS
Gehäusematerial
Die cast zinc, matt nickel-plated
WG
Gewicht
469 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Produktangaben